เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pisko SnowDefence 150 snow fence
Pisko SnowDefence 150 snow fence
    Plannja

    Pisko SnowDefence 150 snow fence

    The Pisko SnowDefence 150 Compact snow fence is stylish and sturdy. Its size makes it particularly suitable for larger houses and buildings. The snow fence is also an attractive alternative to a 2-pipe snow guard. The snow fence 150 Compact is higher than the 2-pipe snow guard, so it retains snow on the roof more and better, and on steeper roofs the snow does not easily roll over the snow fence. On standing seam roofs, the snow fence can be equipped with a snow rake. The snow rake effectively prevents snow and ice from falling under the snow guard. If you are looking for the safest snow guard option for your detached house, then the Pisko SnowDefence 150 compact snow fence with snow rake is your choice.

    สเปคสินค้า
    • Plannja erbjuder två olika utförande, profildurk och 3-rörs. Båda alternativen förhindrar plötsliga snöras ner på trottoarer, parkeringar med mera. För att vara säker på att snörasskyddet står emot den aktuella snölasten skall alltid en beräkning utföras innan montage. Plannjas snörasskydd uppfyller standard SS 831335 och snörasskyddet fungerar även som takfotsräcke.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.pisko-snowdefence-150-snow-fence
    • Product familyROOF SAFETY
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Walkway
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)