เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja Traditional Profile
Plannja

Plannja Traditional Profile

Plannja roofing sheet’s discrete profile blends in well with façades, large windows and line-patterns of wood and metal.

Close your eyes and think of a classic tin roof. The image that comes to mind is usually a strip-covered tin roof or a roof made of Plannja roofing sheet. Right now, our roofing sheet is experiencing a renaissance. Partly because it is often recommended within the restoration and building maintenance fields, but also because it harmonises with the popular functional style. Plannja roofing sheet’s discrete profile blends in well with façades, large windows and line-patterns of wood and metal. The building receives both long-lasting protection and a classic expression for many, many years.

สเปคสินค้า
  • For product information and color selection chart select "Links" below and click on the product URL address

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.profiles-aluminium-Plannja-Traditional-Profile
  • Product familyPROFILES IN ALUMINIUM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in Aluminium
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)