เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja Regent
Plannja

Plannja Regent

Plannja Regent reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal.

Plannja Regent gives the roof an elegant image. The artistic idiom reflects a single-bulge tile tradition with a wave profile somewhat lower than the one found in Royal. Plannja Regent generates a good overall economy with regard to the purchase price, installation and maintenance. Hot galvanised painted steel sheet metal. Thickness 0.5 mm. Plannja Regent has a protective coating of Hard Coat 25. Manufactured in standard and special-order lengths.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.roofing-tiles-aluminium-Plannja-Regent
  • Product familyPROFILES IN STEEL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)