เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plannja Sinus 18
Plannja Sinus 18
    Plannja

    Plannja Sinus 18

    The Plannja Sinus 18 sheet profile can be used indoors and out on commercial properties, or indeed as an exciting accent to a private home.

    Sinus is a roof and exterior wall profile that adds aesthetic expression when combined with most other materials. Minimum pitch is 14 degrees. 10–14 degrees with double side overlap and seals at the end and side overlaps. This provides a cover width of 984 mm instead of the usual 1060 mm. The elegant flowing lines of Sinus look equally good on exterior walls and roofs. Above all, Sinus imparts an aesthetic air to buildings when it's combined with other materials such as rendering or wood.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.roofing-tiles-steel-Plannja-Sinus-18
    • Product familyPROFILES IN STEEL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Profiles in steel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)