เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rect. gutter
Plannja

Rect. gutter

5.0 จาก 5 ดาว5.0(9 รีวิว)

Rect. gutter has a length of 3,000 mm. Fits gutters with a dimension of 125 mm.
Plannja's Square Rainwater System suits all kinds of roofs and roof coverings. Plannja Square Rainwater System is functional and easily installed. It is at the same time economic and attractive. Rectangular gutters harmonise simply with the angles of the roof and building. By combining Plannja’s rectangular gutters with Plannja’s rould pipes, new aesthetic possibilities are created. In order to increase the life of the products, the steel is lacquered on both sides with a resistant thick-layer coating. Plannja Rainwater System really stands up to the forces of the seasons with rain, snow, ice and meltwater.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.steel-square-Rect-Gutter
  • Product familyRAINWATER SYSTEM
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RAINWATER SYSTEM
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-09-06
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - อุปกรณ์งานหลังคา

พื้นที่การขาย

ยุโรป
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)