เผยแพร่สินค้าของคุณ
1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm
Plant Plan Ltd

1 x Black, Concrete Effect Planter - Live Dracaena Janet Craig- 1700mm

3.9 จาก 5 ดาว3.9(24 รีวิว)
1 x washed black, concrete effect planter planted with a beautiful live Dracaena Janet Craig - 440mm diameter x 430mm high, overall height inc. planting approx. 1700mm
สเปคสินค้า
  • • Overall Length: 440

    • Overall Height: 430

    • Gross Weight: 8

    • Weekly: 4

    • Asset Type: Fixed

    • Category: Landscaping, Construction Materials

    • Colour: Black, Green

    • Duration Unit: Years

    • Expected Life: 3

    • Features: Biophilic Design Feature

    • Grade: ISO 9001

    • Material: Black, Green

    • Model Number: CBP43-LDJ

    • Name: C-Series

    • Nominal Height: 1700mm

    • Nominal Length: 440mm

    • Nominal Width: 440mm

    • Shape: Cylindrical

    • Size (HxWxD): 1700mm x 440mm

    • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year

    • Warranty Duration Labour: N/A

    • Warranty Duration Parts: 1

    • Warranty Duration Unit: Year

    • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.CBP43-LDJ
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
  • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เกาะไอล์ออฟแมน
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)