โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Set of 5 x Black, Concrete Effect Pots - Live Tropical Planting - 300mm
Plant Plan Ltd

Set of 5 x Black, Concrete Effect Pots - Live Tropical Planting - 300mm

5 x washed black, concrete effect pots - Mixed Live Tropical Planting - Pot Dimensions - 150mm diameter x 145mm high, overall height inc. planting 300mm
สเปคสินค้า
  • • Overall Length: 150 • Overall Width: 150 • Overall Height: 300 • Gross Weight: 3 • Weekly: 4 • Asset Type: Fixed • Colour: Black, Green • Duration Unit: Years • Expected Life: 3 • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black, Green • Model Number: SPB15-CLP • Name: C-Series • Nominal Height: 300mm • Nominal Length: 150mm • Nominal Width: 150mm • Shape: Cylindrical • Size (HxWxD): 300x150 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SPB15-CLP
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)150
  • ความลึก (มิลลิเมตร)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เกาะไอล์ออฟแมน
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์