โปรดตั้งค่าสถานที่ตั้งและภาษาของคุณ ดำเนินการต่อ
Replica Foliage Ceiling Raft - 1500mm x 750mm
Plant Plan Ltd

Replica Foliage Ceiling Raft - 1500mm x 750mm

1500mm x 750mm replica foliage raft. Designed to be suspended from ceilings with the foliage hanging down from the raft. Approx 400mm trailing foliage. Supplied with 4 fixing points, and designed to be suspended using catenary type systems.
สเปคสินค้า
  • • Overall Length: 1500 • Overall Width: 750 • Overall Height: 420 • Gross Weight: 22 • Shipping Weight: 23.5 • Expected Life: 10 • Asset Type: Fixed • Colour: Green • Constituents: Mixed replica foliage • Duration Unit: Years • Features: Biophilic Design Feature • Grade: ISO 9001 • Material: Black / Green • Model Number: STR15-GRF • Name: Tiki 1500 • Nominal Height: 420mm • Nominal Length: 1500mm • Nominal Width: 750mm • Shape: Rectangular • Size (HxWxD): 420x750x1500 • Warranty Description: Warranty of manufacture of product lasting for 1 year • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: 1 • Warranty Duration Unit: Year • Warranty Guarantor Parts: info@plantplan.co.uk
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STR15-GRF
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Furniture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เกาะไอล์ออฟแมน
สหราชอาณาจักร
ไอร์แลนด์