เผยแพร่สินค้าของคุณ
Platane 2
Plants

Platane 2

3.7 จาก 5 ดาว3.7(14 รีวิว)
Please be aware that these 3D models consist of imported geometry and contain a high number of polygons. They were not originally created within Revit, but rather designed specifically for detailed closeup views and visualization in software like 3dsMax. While they should function in Revit, it is advisable to use them sparingly and only if your computer and project resources can handle them, as they may consume a significant amount of memory and potentially cause issues.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Platane_2
  • Product familyTrees
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urban
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-01-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - ต้นไม้
  • IFC classificationBuilding Element Proxy
  • Uniclass 2015 CodeZz_80_85
  • Uniclass 2015 DescriptionTrees and planting
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Improvements
  • OmniClass Number23-11 27 00
  • OmniClass TitleLandscaping
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK
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
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (84)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (42)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (9)