เผยแพร่สินค้าของคุณ
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
FROG Floodlight
    Platek
    Archived

    FROG Floodlight

    Extremely flexible family originated from the idea of a round spot using a very elegant joint connecting to the vertical unit. The pole gives infinite adjustments on all axes. FROG is extremely detailed and thorough in elegance with a spiral design on the back of the spot, that in addition to giving shape, maximizes heat dissipation.

    สเปคสินค้า
    • Head made in corrosion resistant and painted die cast aluminium. Protection with anodizing treatment, epoxy powder base coating and polyester painting. Product with no visible screws.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.frog_floodlight
    • Product familyFROG Collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FROG Floodlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-05
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (24)