เผยแพร่สินค้าของคุณ
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
1100 Series - Sliding Door - 2-Panel
    Ply Gem

    1100 Series - Sliding Door - 2-Panel

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)

    You can count on 1100 series windows for performance, style and value in a low-maintenance vinyl window line that provides the energy-efficient options your new home needs.

    The 1100 vinyl sliding patio door features a convenient, easy-glide panel along with energy-efficient and design options that can open your home to more value and comfort.

    The 2-panel patio door features one panel that slides open from either the left or right and one fixed panel.

    Enlarge your patio door and increase natural light with fixed side lite windows. Install in an independently framed opening on the left, right or both sides of a patio door.

    Extend the height of your patio door with a fixed, horizontal transom window mulled overhead.

    Add elegance to your sliding patio door with an architectural segmented transom window installed individually above the patio door.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.1100-series-sliding-door-2-panel
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์1100 Vinyl Series
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Plastic-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)