เผยแพร่สินค้าของคุณ
MaxView - 2-Panel Sliding Door
MaxView - 2-Panel Sliding Door
    Ply Gem

    MaxView - 2-Panel Sliding Door

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(8 รีวิว)

    Make the outside a welcomed guest with the MaxView sliding patio door. A streamlined aluminum frame creates a wall of glass that optimizes your view and light while connecting indoor and outdoor living areas for an open concept experience like no other.

    Superior Views - the 3/4" wide stile creates a virtually unhindered view for maximum light and visibility

    Lightness Abound - carriage roller sliding system smoothly opens and closes even the largest door panel

    Expansive Gateway - Available in two- and three-panel configurations that create a true open concept living space with a maximum size of 18 feet long by 10 feet tall.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MaxView_2-Panel_Sliding-Door
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MaxView Sliding Door
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • OmniClass Number23-17 11 23 13
    • OmniClass TitleSliding All Glass Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)