เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mira Series - Hinged Door - Triple Inswing OXO
Ply Gem

Mira Series - Hinged Door - Triple Inswing OXO

MIRA Series Patio Doors

NEW CONSTRUCTION — ALUMINUM-CLAD WOOD

MIRA patio doors feature a beautiful wood interior clad to protect it from the elements. Whether you choose a hinged or sliding patio door, you’ll love the vast selection of colors, hardware finishes and authentic French door look.

MIRA French Hinged Patio Door

True French Door Look. Broad stile and rail design provides the appearance of an authentic French door.

Versatile Panel Selections. Available in full, 3/4-, or 1/2-lite panels to meet your unique privacy and daylighting needs.

Smooth Operation. Ball bearing hinges allow the door to perform with minimal effort.

Added Security. A multi-point locking system and locking flush bolts at the head and sill help guard against forced entry.

Long-term Durability. Aluminum sill deck helps resist sagging and denting.

Designer-inspired Hardware. Handle set is available in traditional or classic styles and several metal finishes.

Maximize Your Space. Choose in-swinging panels for uninterrupted outdoor space or out-swinging panels to make the most of your indoor space.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mira-hinged-triple-inswing
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mira Series Patio Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameGlass doors
  • UNSPSC code30171501
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
  • OmniClass Number23-17 11 21 11
  • OmniClass TitleGlazed Hinged Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)