เผยแพร่สินค้าของคุณ
Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO
Ply Gem

Pro Series 960 - Sliding Door - Quad OXXO

960 Series Patio Doors

NEW CONSTRUCTION, REPLACEMENT — VINYL


Choose 960 patio doors for the ultimate in flexibility. From hinged patio doors that open inward or outward to space-saving sliding patio doors, the 960 series is the perfect way to brighten up your home.

960 Sliding Patio Door
Space-saving Design. Operable panel choices to fit your living space including:

  • 2-panel Sliding Patio Door One panel that slides open from either the left or right and one fixed panel.
  • 3-panel Sliding Patio Door Usually, the center panel slides open to the left or right while the two end panels are fixed, or an operable end panel can be selected.
  • 4-panel Sliding Patio Door Both center panels slide open to create a large entryway. The two flanking panels are fixed.

Smooth Operation. Panels glide with minimal effort on precision-bearing rollers.

Strong Safeguard. Two-point lock system engages the door panel in separate locations for increased security on 2- and 3-panel doors while 4-panel doors feature a 4-point lock.

Weather Resistant Threshold.  The aluminum threshold cover adds protection against weather infiltration.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pro_series_960-sliding-quad
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pro Series 960
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003534
  • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 13 19
  • OmniClass TitleSliding Metal Doors
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (6)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)