เผยแพร่สินค้าของคุณ
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
    POGLIANO BUSBAR s.r.l.

    BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system

    Pogliano Busbar’s trunking systems (also called busduct or busway) are designed for transporting and distributing electrical power since the distant date of 1942. BX-E sandwich system meets customers’ needs through a wide range of special shapes and sizes to allow maximum design flexibility, layout adaptability and ease of installation. The subdivision of the runs into modular elements facilitates maintenance and future modifications, and it ensures safety by easing the installation of protective devices. The sandwich design reduces overall dimensions and improves performances and robustness, allowing its use in industrial applications (steel, glass, plastic, maritime and shipyards, textile, food, chemicals, medical, health and pharmaceutics), skyscrapers and residential buildings, commercial buildings and malls, airports, hospitals, data centers, energy applications, desalination and water treatment, oil&gas, hotels, logistics, government and military buildings and everywhere a medium-high electrical consumption is forecasted. Available in the normal or fire rated versions, with aluminium (Al) or copper (Cu) bars, with 3, 4 or 5 poles, with steel or aluminium housing, with IP55, IP65 or IP68 (resin casted) IP protection degrees, in different colours and with many other options on request.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.BXE_Aluminium-6300A
    • Product familyBXE_Busbar_trunking_systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BXE_Al
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSheet metal
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย