เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
WASH BASIN CABINET LAVAL 600
    Polaria

    WASH BASIN CABINET LAVAL 600

    Laval features a single soft-close drawer and a ventilated, perforated bottom plate. Made of powder-coated, nanoceramic-protected steel, it withstands humid environments. Includes drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey and designed to match the Laval basin in corresponding width.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-laval-600
    • Product familyWash basin cabinets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basin cabinets and basins
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)470
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)