เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
WASH BASIN CABINET MILLE 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET MILLE 500

    The new handleless model features two drawers with soft-close mechanisms. The drawer bottoms are perforated to ensure air circulation and removal of splash water. The drawers can be completely removed for cleaning. When pulled out, the drawers extend to their full depth. The sink and sink cabinet are delivered separately. The drainpipe, water trap, and wall mounting kits for the sink and sink cabinet are included with the sink cabinet. The sink is made of porcelain. The combined height of the sink and sink cabinet is 680 mm for all widths.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-mille-500
    • Product familyWash basin cabinets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basin cabinets and basins
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)345
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)