เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
MIRROR CABINET NORA 500
    Polaria

    MIRROR CABINET NORA 500

    Polaria's mirror cabinets are a sustainable choice that can handle splashes, as the powder-coated steel is highly resistant to humid conditions. Behind the double-sided mirrored doors, there is plenty of storage space. The cabinet features a light source that the consumer can replace themselves.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-nora-500
    • Product familyMirror cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Integrated lights
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (82)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (70)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (11)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (34)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (26)