เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
WASH BASIN CABINET NOVAL 500
    Polaria

    WASH BASIN CABINET NOVAL 500

    Noval combines modern design with functionality. It has two soft-close drawers with perforated bottoms for ventilation and easy cleaning. The cabinet is made of nanoceramic-treated, powder-coated steel and available in white or anthracite grey. Matches the Noval porcelain basin; total height 620 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-noval-500
    • Product familyWash basin cabinets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basin cabinets and basins
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)500
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)