เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400
    Polaria

    LAUNDRY CABINET SOLO 400 X 400

    Solo is a durable laundry cabinet made of powder-coated, nanoceramic-protected steel that withstands moisture. It includes two shelves and two baskets, with reversible door opening. Holes for legs are pre-drilled. Available in white or anthracite grey to suit various laundry spaces.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-solo-400
    • Product familyBathroom cabinets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathroom cabinets
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)390
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์

    สินค้าใกล้เคียง