เผยแพร่สินค้าของคุณ
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
WASH BASIN CABINET STILA 550
    Polaria

    WASH BASIN CABINET STILA 550

    Stila is a stylish and practical wash basin cabinet made of powder-coated, nanoceramic-treated steel that resists moisture. It has two doors, adjustable leg holes, and comes with drainpipe and pop-up trap. Available in white or anthracite grey, it fits perfectly with the Stila basin of the same width.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.polaria-stila-550
    • Product familyWash basin cabinets and basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash basin cabinets and basins
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)600
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (87)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (18)