เผยแพร่สินค้าของคุณ
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring
    Polyflor

    Expona Simplay Stone - Luxury Vinyl Tile flooring

    Expona Simplay collection of bevelled loose lay vinyl tiles and planks offer authentic reproductions of natural materials presented in an adhesive-free product. Designed to reduce installation time, the collection can be installed over many different types of existing floor covering subfloor preparation is significantly reduced, making it a practical choice for heavy commercial applications including office and retail sectors. Each plank or tile can be installed, lifted and reinstalled elsewhere without leaving any residue.

    สเปคสินค้า
    • The Expona Simplay looselay luxury vinyl tile collection features 40 shades with a 5mm gauge that perfectly align with carpet tiles, making it the ideal solution for heavy commercial environments. The range is 100% recyclable and has a high quality, cross-linked polyurethane reinforcement which provides superior cleaning benefits, life cycle maintenance savings and optimum appearance retention

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ExponaSimplay
    • Product familyLuxury Vinyl Tiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองPVC
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71_68
    • Uniclass 2015 DescriptionPolyvinyl chloride (PVC) tiles