เผยแพร่สินค้าของคุณ
System B02-02
Polyglass

System B02-02

Exposed roof with bituminous waterproofing membrane, insulated (mineral surface)

สเปคสินค้า
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD P-AL
    Thermal insulation layer
    mechanically fixed
    PUR V BITUMATO
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C
    Waterproofing membrane
    first layer
    POLYFLEX EL C G

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.system-b02-02
  • Product familyWaterproofing membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bituminous membranes
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBitumen
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 52
  • CSI MasterFormat 2014 TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 15
  • OmniClass TitleModified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings