เผยแพร่สินค้าของคุณ
System S04-TM1.24 BROOF
Polyglass

System S04-TM1.24 BROOF

Broof exposed roof with mechanically fixed under the surmounts TPO/FPO synthetic waterproofing membrane, with mechanically fixed thermal insulation

สเปคสินค้า
  • LAYER MATERIAL
    Structure Reinforced concrete slab
    Primer IDROPRIMER
    Vapor barrier POLYVAP RADONSHIELD
    P-AL
    Mechanically fixed thermal insulation layer EPS 200 kPa
    Separation layer VELO VETRO DH 120 TL
    Mechanically fixed
    waterproofing membrane
    MAPEPLAN T M 18
    BROOF (t2)

    *NOTE:
    The alternative products are inserted in the library file "MaterialsPolyglass_ENG.adsklib"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.system-s04-tm124
  • Product familyWaterproofing membrane
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthetic membranes
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักThermoplastic olefin (TPO)
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นกันซึม
  • IFC classificationRoof
  • UNSPSC nameRoofing membranes
  • UNSPSC code30151505
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_70_40
  • Uniclass 2015 DescriptionInsulating and waterproofing retrofitted living roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 54
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermoplastic Sheet Waterproofing
  • OmniClass Number23-13 25 17 13 17
  • OmniClass TitleThermoplastic Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CodeB3010
  • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings