เผยแพร่สินค้าของคุณ
Anti-ligature grab bar - G55UXS04
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS04

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS04

สเปคสินค้า
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS04

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55UXS04
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3
  • กว้าง (นิ้ว)27
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก2.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้