เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01
Ponte Giulio

Ergonomic Sink with Elbow Rest - B40CNS01

Ergonomically designed washbasin with elbow rests and lower border with integral grab bar made of vitreous china - B40CNS01

สเปคสินค้า
  • Cantilever consolle with ergonomic shapes especially indicated for elderly or disabled people. The article is made of sanitary porcelain - vitreous china - white in shape with elbow-shaped surface, the perimeter of the lower edge has a relief that is a sure grip for people with mobility problems; predisposed of single hole for tap, without hole for overflow. The article provides for wall mounting using plugs, not supplied - B40CNS01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B40CNS01
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sanitary
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้