เผยแพร่สินค้าของคุณ
hug collection washbasin - B48CMM01
Ponte Giulio

hug collection washbasin - B48CMM01

The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bars from the contemporary design are in the spotlight. They are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal versions and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - B48CMM01

สเปคสินค้า
  • Washbasin made of mineral composite with non-porous surface, hemp white, with single squared basin. Prepared for sigle hole mixer tap, with overflow hole.

    Left or right cloth bar can accessory.

    Wheelchair accessible to DIN 18040 and ÖNORM B1600/1601.

    Weight capacity to EN 14688 - B48CMM01

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.B48CMM01
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)191
  • กว้าง (มิลลิเมตร)685
  • ความลึก (มิลลิเมตร)520
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMineral
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้