เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16
Ponte Giulio

Grab bar bariatric 5 flanges - G02JAS16

Straight bariatric grab bar with two extra reinforced flanges - G02JAS16

สเปคสินค้า
  • Straight grab bar with three extra reinforced flanges

    Code G02JAS16 Series
    Net weight lb. 6,33 Dimensions [WxDxH] In. 45 1/4x2 7/8x3 1/8
    In use weight capacity Vertical lb. 1000,90
    Packaging information
    Dimensions [WxDxH] In. Weight lb. 6,61 - G02JAS16

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G02JAS16
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3
  • กว้าง (นิ้ว)45
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองVinyl
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก6.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้