เผยแพร่สินค้าของคุณ
Double seat left - G02JDL29
Ponte Giulio

Double seat left - G02JDL29

Double folding seat with nylon slats made of zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible, warm to the touch vinyl - G02JDL29

สเปคสินค้า
  • Folding right asymmetrical double seat with slatted seat, equipped with a clutch system to prevent accidental movements. The item, supplied pre-assembled, is composed of a body made of galvanized steel tube, coated with a non-toxic, biocompatible and antibacterial vinyl sheath; the seat is made of PA-6 staves. The wall anchorage is guaranteed by a fixing system made of AISI 304 stainless steel plates, fitted with polyamide counter-leveling plates. The rapid interlocking plate covers are made of PA-6 - G02JDL29

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G02JDL29
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)9
  • กว้าง (นิ้ว)34
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก33
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้