เผยแพร่สินค้าของคุณ
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
hug seat with backrest and armrest - G12JDS04
    Ponte Giulio

    hug seat with backrest and armrest - G12JDS04

    The hug collection shares values linked to the intimate side and care of oneself and the others. The grab bar from the contemporary design are in the spotlight they are safe and functional but also extremely versatile and creative. They come in vertical and horizontal version and match perfectly with the mirrors, furnishing elements, containers and washbasins of the project - G12JDS04

    สเปคสินค้า
    • Chair with backrest and armrest. Adjustable feet. Seat and backrest made of high density porliuretan, the structure come with stainless steel pipe - G12JDS04

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.G12JDS04
    • Product familySafe bathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-02-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)735
    • กว้าง (มิลลิเมตร)530
    • ความลึก (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้