เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fold down shower seat - G27JDS43
Ponte Giulio

Fold down shower seat - G27JDS43

Fold down shower seat. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm - G27JDS43

สเปคสินค้า
  • Fold down shower seat, ABS seat and AISI 304 frame. This seat is slightly wider than average seats and has a flatter design as to fold up against the wall and protrude only 70mm. A small water outlet hole is in the centre of the seat which prevents water filling the seat area. The concealed fixing of the seat is an advantage over other makes as no screws are visible - G27JDS43

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G27JDS43
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)425
  • กว้าง (มิลลิเมตร)415
  • ความลึก (มิลลิเมตร)105
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้