เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

สเปคสินค้า
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G41JCS47
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)850
  • กว้าง (มิลลิเมตร)113
  • ความลึก (มิลลิเมตร)234
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้