เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar corner left - G55JBL19
Ponte Giulio

Grab bar corner left - G55JBL19

Safety grab bar, corner 90°, Left - G55JBL19

สเปคสินค้า
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish.

    Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)
    G25JAS01 15 3/16x2 3/4x3 3/16 1.8 449.7
    G25JAS02 19 3/16x2 3/4x3 3/16 2.2 449.7
    G25JAS03 21 3/16x2 3/4x3 3/16 2.5 449.7
    G25JAS04 27 3/16x2 3/4x3 3/16 3.3 449.7
    G25JAS05 33 3/16x2 3/4x3 3/16 3.8 449.7
    G25JAS06 35 3/16x2 3/4x3 3/16 4.7 449.7
    G25JAS07 39 3/16x2 3/4x3 3/16 5.8 449.7
    G25JAS08 45 3/16x2 3/4x3 3/16 5.5 330.7
    G25JAS09 51 3/16x2 3/4x3 3/16 6.2 330.7- G55JBL19

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55JBL19
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)35
  • กว้าง (นิ้ว)19
  • ความลึก (นิ้ว)2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก5.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้