เผยแพร่สินค้าของคุณ
Shower seat L-shaped - G55JDS33
Ponte Giulio

Shower seat L-shaped - G55JDS33

L-shaped double folding shower seat, made of HPL, fitted with leg for ground support. The leg is made of stainless steel. The wall anchor is secured by two stainless steel plates protected by a polyamide cover - G55JDS33

สเปคสินค้า
  • "L" shaped folding seat, reversible right-left, made of high thickness HPL, available only in white color. Article designed primarily for use in the bathroom, with a pleasant appearance, easy to clean, free of elements that can cause injuries and characterized by an incomparable robustness. The wall anchoring is guaranteed by a fastening system made of 4 mm thick stainless steel AISI 304 plates, equipped with a counter-leveling plate and a quick interlocking plate cover, both made of ABS. The article is equipped with a "U" shaped structure, made of stainless steel and aluminum pipe, anchored to the seat by means of two hinges, which acts as a support on the ground provided with adjustable feet with rubber pads. The structure is equipped with two tie rods that guarantee the closure and the opening at the movement of the seat itself - G55JDS33

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55JDS33
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)20
  • กว้าง (นิ้ว)31
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก36.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้