เผยแพร่สินค้าของคุณ
ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35
Ponte Giulio

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

สเปคสินค้า
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G55JDS35
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seats and stools
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-06-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19
  • กว้าง (นิ้ว)31
  • ความลึก (นิ้ว)22
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก29
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้