เผยแพร่สินค้าของคุณ
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05

Straight grab bar

Ponte Giulio’s Contractor Series line was developed to provide a luxury product with an affordable price. All Contractor Series products are manufactured with a zinc plated steel core, coated in antimicrobial vinyl and all designed to be compliant with ADA regulations. Ponte Giulio is providing this line as a cost-effective solution to a safe, non-institutional environment - G57JAS05

สเปคสินค้า
  • Straight bariatric grab bar with third reinforced flange, made of seamless
    zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-tothe-touch
    vinyl - G57JAS05

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.G57JAS05
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.75
  • กว้าง (นิ้ว)30
  • ความลึก (นิ้ว)3.13
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
  • น้ำหนัก2.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้