เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped safe shower column - H51GJL03
Ponte Giulio

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Safe shower column with stainless steel body - H51GJL03
สเปคสินค้า
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H51GJL03
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower colums
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)919
  • กว้าง (มิลลิเมตร)520
  • ความลึก (มิลลิเมตร)513
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย