เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-shaped safe shower set - H51GOL01
Ponte Giulio

L-shaped safe shower set - H51GOL01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOL01
สเปคสินค้า
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower - 3 jets of diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GOL01
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H51GOL01
  • Product familySafe bathroom
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ Safe shower set
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)735
  • กว้าง (มิลลิเมตร)469
  • ความลึก (มิลลิเมตร)204
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย