เผยแพร่สินค้าของคุณ
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
    Ponte Giulio

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

    สเปคสินค้า
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.prestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • Product familySafe bathroom
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grab bars
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย