เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
AQUA - Shower bar only
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
AQUA - Shower bar only
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
D6042
Product family
AQUA
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Accessories
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
150
กว้าง (มิลลิเมตร)
740
ความลึก (มิลลิเมตร)
80
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.34
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
ดาวน์โหลด
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ดาวน์โหลด