เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
กระจก
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E0563
Product family
ULYSSE
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Mirrors
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
1070
กว้าง (มิลลิเมตร)
1300
ความลึก (มิลลิเมตร)
38
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
24.3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - กระจก
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015 Description
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Title
Mirrors
OmniClass Number
23-21 37 13 15
OmniClass Title
Mirrors
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
ดาวน์โหลด
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
ดาวน์โหลด
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
ดาวน์โหลด
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
ดาวน์โหลด