เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/daf65298-a036-4054-b402-9db80372ba60
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ที่เก็บของ
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 85,5 cm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
E3254
Product family
ULYSSE
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Storage
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
470
กว้าง (มิลลิเมตร)
740
ความลึก (มิลลิเมตร)
760
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Wood
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
26.58
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 Description
Vanity units
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ดาวน์โหลด