เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ถาดรองอาบน้ำ
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
J3502
Product family
LAGO
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Shower Trays
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-05-25
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
610
กว้าง (มิลลิเมตร)
600
ความลึก (มิลลิเมตร)
360
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
32.06
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Description
Shower trays
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
ดาวน์โหลด
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
ดาวน์โหลด
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
ดาวน์โหลด
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
ดาวน์โหลด
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
ดาวน์โหลด