เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/de843890-7cfc-4a22-bee1-47733682835d
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อื่่นๆ
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
SEPTA PRO P1 FLUSH PLATE DUAL FLUSH ANTI VANDAL
Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Septa Pro P1, control plate, dual flow, pneumatic. Availieble in Brushed Aluminium
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
P0106
Product family
SEPTA PRO
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Flush Plate
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-06-18
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
500
กว้าง (มิลลิเมตร)
595
ความลึก (มิลลิเมตร)
391
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.porcher.com/produits.html
คู่มือการติดตั้ง
https://www.porcher.com/produits.html
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.porcher.com/developpement_durable/normes_et_reglementation.html
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.porcher.com/produits.html
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Metal
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
0.66
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
IFC classification
Sanitary Terminal
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_75_50_46_31
Uniclass 2015 Description
Flush control devices
OmniClass Number
23-39 37 15 13
OmniClass Title
Flushing Gates
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
Kohler
Purist® 34" LED linear chandelier
ดาวน์โหลด
Kohler
Greenwich™ 27" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
K-27749-CH06 Terret™ 36" Six-light chandelier
2.7
(
9
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Celano™ 16-1/2" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
Purist® 17" one-light sconce
ดาวน์โหลด
Kohler
Arendela® Ten-light chandelier
4.2
(
5
)
ดาวน์โหลด