เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONTOUR 21 - Covers (the pair)
Porcher

CONTOUR 21 - Covers (the pair)

Covers  (paire) - Intermédiate backsplash / washbasin
for battery installation
With Splashback

สเปคสินค้า
  • CONTOUR 21 - Covers (the pair)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.S3278
  • Product familyCONTOUR 21
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-06-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)340
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส