เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อุปกรณ์สุขภัณฑ์
MATURA 2 - Hold bar
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
Porcher
ติดตาม
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
MATURA 2 - Hold bar
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
S6486
Product family
MATURA 2
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Accessories
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2018-06-18
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
95
กว้าง (มิลลิเมตร)
540
ความลึก (มิลลิเมตร)
90
ลิงค์
ลิงค์
Product url
http://www.idealspec.fr
คู่มือการติดตั้ง
http://www.idealspec.fr
การรับรองผลิตภัณฑ์
http://www.idealspec.fr
ข้อมูลด้านเทคนิค
http://www.idealspec.fr
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
3.16
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Description
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ฝรั่งเศส
สินค้าใกล้เคียง
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
ดาวน์โหลด
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
ดาวน์โหลด
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
ดาวน์โหลด
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
ดาวน์โหลด
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
ดาวน์โหลด