เผยแพร่สินค้าของคุณ
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D1192
    • Product familyOLYOS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen Mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-04-03
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)173
    • กว้าง (มิลลิเมตร)53
    • ความลึก (มิลลิเมตร)263
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.312
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps