เผยแพร่สินค้าของคุณ
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    สเปคสินค้า
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.E8257
    • Product familyHERCULE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)665
    • ความลึก (มิลลิเมตร)800
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets