เผยแพร่สินค้าของคุณ
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    สเปคสินค้า
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P0056
    • Product familyNOE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet Cisterns
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)765
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)635
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets