เผยแพร่สินค้าของคุณ
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    สเปคสินค้า
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.P0117
    • Product familyOLEAS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flush Plate
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)57
    • กว้าง (มิลลิเมตร)189
    • ความลึก (มิลลิเมตร)265
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อื่่นๆ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates